安全隔离开关适用于工业和重型商业应用,还适用于危险场所。这些开关提供 30 A、60 A、100 A 和 200 A 额定电流。
1494G 危险场所安全隔离开关
Bulletin 1494G 危险场所安全隔离开关可用于 30 A、60 A 和 100 A 的应用项目。有 3R、7 和 9 螺栓固定封装类型,适合室内和室外使用。这些开关经过认证,可在 I 类 1 和 2 分区 C 和 D 组、II 类 E、F 和 G 组以及危险气体和有尘场所中使用。
1494H 重工业/通用负载安全隔离开关
Bulletin 1494H 重工业安全隔离开关和 Bulletin 1494HL 通用负载安全隔离开关适合工业和重型商业应用。Bulletin 1494HL 通用负载安全隔离开关适用于轻工业或住宅应用项目。这两种产品都经过 UL 和 CSA 认证,也可用于电机上的隔离开关应用项目。
1494G 重工业安全隔离开关
Bulletin 1494G 重工业安全隔离开关提供 30600 A 开关额定电流。有类型 3R/4/12 喷漆金属、类型 4/4X 不锈钢和类型 4/4X 非金属外壳供选择。