隔离开关

我们的隔离开关提供固定和可变深度型号,以及法兰盘安装或门安装型号。我们的交换机通过了 NEMA、IEC 和 UL 认证。我们提供范围介于 20-1250 A 的各种熔丝和无熔丝型号,有开放和封闭两种配置。

旋转隔离开关

旋转隔离开关

我们的旋转隔离开关包含各种熔断型和非熔断型开关,电流范围 20...1250 A,订购时可带机壳或不带机壳。非熔断型开关允许使用自己的熔断器盒。熔丝型开关带集成熔丝架,面板空间要求较低。


安全隔离开关

安全隔离开关

安全隔离开关适用于工业和重型商业应用,还适用于危险场所。这些开关提供 30 A、60 A、100 A 和 200 A 额定电流。


可见刀片隔离开关

可见刀片隔离开关

我们的可见刀片隔离开关提供固定深度型号和可变深度型号,有法兰安装或门安装两种选择。法兰安装隔离开关还配有外壳。