电机线路保护器

电机线路保护器针对各种电机负载提供短路保护,适用于各种电机尺寸和安装类型。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 电机启动器、过载继电器和接触器结合使用。

Bulletin 140M 电机线路保护器

140M 电机线路保护器

Bulletin 140M 电机线路保护器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护以及手动切换功能。这些设备的额定电流从 0.16 到 45 A。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔断器、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。


Bulletin 140MG 电机线路保护器

140MG 电机线路保护器

Bulletin 140MG 电机线路保护器可以提供电机分支电路断开、分支电路和短路磁力保护以及手动切换功能。这些设备的额定电流从 3 到 1200 A。在北美地区,电力规范要求使用 UL/CSA 列名的熔断器、断路器或自保护组合电机控制器保护各电机分支电路。