塑壳断路器

塑壳断路器有多种框架尺寸,可提供所需的额定电流值和分断能力。这些断路器针对过流、短路和接地故障为电路提供保护。它们可与我们的 NEMA 和 IEC 电机启动器、过载继电器和接触器结合使用。

Bulletin 140G 塑壳断路器

140G 塑壳断路器

Bulletin 140G 塑壳断路器具有 9 种不同的框架尺寸,电流范围 10...3000 A,可提供所需的电流值和分断能力。这些断路器具有丰富的操作器和附件,可为电路提供过载、短路和接地故障保护。


Bulletin 140U 塑壳断路器

140U 塑壳断路器

Bulletin 140U-D 塑壳断路器通过 UL489 认证,适合用于全球应用项目。这些断路器的额定电流从 0.5 到 30 A,具有电流限制,并提供固定短路和过流保护。它们为二极和三极设备提供高分断额定值。