区域断路器

Bulletin 188-J 和 188-K 区域断路器适用于设备级应用项目和极端环境条件。这些断路器的特点是中断时间短、抗冲击性和耐振性强。这些产品通过了区域认证,只能在中国和欧洲使用。

Bulletin 188-J 和 188-K 区域断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括 0.5…63 A 断路器
  • 提供 1(+N) 极、2 极、3(+N) 极和 4 极型号
  • 包括 B、C 和 D 脱扣曲线
  • 可逆母线和负载连接
  • 工作温度范围为 -25…55 °C (-13...131 °F) 的环境条件

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CCC 认证
  • CE 认证
  • 符合 RoHS
  • VDE 认证

标准合规性

  • EN 60898-1
  • GB 10963

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。