热磁型微型断路器

我们的 Bulletin 1492-MC 热磁型微型断路器是通用设备,适用于大多数工业反时限断路器应用项目。这些断路器将热脱扣和磁脱扣动作组合在一起,针对导体和连接的设备提供精确的过载和短路保护。

Bulletin 1492-MC 热磁型微型断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 热磁保护
  • HACR 额定值 (10…100 A)
  • 手指保护设计
  • 安装在 DIN 导轨上
  • 三位置手柄
  • 母线和负载导线连接

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CSA 认证 — 文件号 E197878
  • UL 认证 — 文件号 E197878

标准合规性

  • CSA C22.2 5 号
  • HACR (10...100 A)
  • SWD(15 和 20 A)用于完成荧光灯照明应用项目的开关任务
  • UL 489
  • UL 943/CSA C22.2 No. 144(仅限 1492-MCG)
  • UL 1053/CSA C22.2 No. 144(仅限 1492-MCE)

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。