辅助保护器

Bulletin 1492-SPM 辅助保护器用于保护应用项目中的设备。它们具有电流限制,采用双端子,以实现接线和母排灵活性。这些保护器具有 40 ˚C (104 °F) 校准温度,适用于极端环境条件。

Bulletin 1492-SPM 辅助保护器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括 0.5…63 A 断路器
  • 提供 1(+N) 极、2 极和 3(+N) 极版本
  • 包括 B、C 和 D 脱扣曲线
  • 工作温度为 -25…55 °C (-13...131 °F) 的环境条件

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CCC 认证
  • CE 认证
  • CSA 认证 ⋆
  • DNV GL 类型认证
  • 符合 RoHS
  • UL 认证 ⋆ 
  • VDE 认证

   ⋆  1+N 和 3+N 设备未经过 UL 认证或 CSA 认证。

标准合规性

  • CSA C22.2 235 号
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 1077

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。