零序电流装置

Bulletin 1492-RCDA 零序电流设备可检测和中断流向大地的漏电,从而帮助您防止暴露人员受伤和设备损坏。将这些设备与微型断路器一起使用,可增强针对过载、短路和接地故障的线路保护。

Bulletin 1492-RCDA 零序电流装置
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供 25…80 A 零序电流设备
  • 包括 2 极和 4 极版本
  • 包括用于人员保护的 30 mA 灵敏度设备
  • 包括用于设备保护的 100、300 和 500 mA 灵敏度设备
  • 提供可逆母线和负载连接

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CCC 认证
  • CE 认证
  • cURus 认证 — 文件号 E53935
  • 符合 RoHS
  • VDE 认证

标准合规性

  • ANSI/NFPA 70
  • CSA C22.2 No.144
  • GB 16916
  • IEC/EN 61008
  • UL 1053

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。