直流高压微型断路器

Bulletin 1492-D 直流高压微型断路器可为电压较高的直流电路提供过流和短路保护。这些产品采用双端子,最多可连接四条导线。

Bulletin 1492-D 直流高压微型断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供适合 0.5…63 A 的电流值
  • 提供单极和双极型
  • 提供 C 脱扣曲线
  • 包括针对电压较高的直流电路的过电流和短路保护
  • 提供多线等级:1 线美国线规 18…4;2 到 4 线美国线规 18…10,每个槽位最多 2 根导线

认证

  • CE 认证
  • CSA 认证
  • 符合 RoHS
  • 符合 UL 认证
  • VDE 认证

标准合规性

  • CSA C22.2 235 号
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 1077

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。