1489 热磁型断路器

Bulletin 1489-M 热磁型断路器是适用于美国和加拿大的分支电路保护用 UL 489 列名断路器,它们经过认证,是适合 IEC 应用的微型断路器。这些断路器适用于极端环境条件,分断快速,具有优异的抗冲击和耐振性。

Bulletin 1489-M 热磁型断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 包括 0.5…63 A 微型断路器
  • 提供 1 极、2 极和 3 极型
  • 提供 C 和 D 脱扣曲线
  • 电流限制
  • 提供双端子,以实现接线和母排灵活性
  • 包括可逆母线和负载连接

其他信息

我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CCC 认证
  • CE 认证
  • CSA 认证
  • 符合 RoHS
  • UL 认证 — 文件号 E197878
  • VDE 认证

标准合规性

  • CSA C22.2 5.1 号
  • EN 60947-2
  • GB 14048.2
  • UL 489

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 采购规格 — 请访问我们的在线资源以了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。