140U 塑壳断路器

Bulletin 140U-D 塑壳断路器通过 UL489 认证,适合用于全球应用项目。这些断路器的额定电流从 0.5 到 30 A,具有电流限制,并提供固定短路和过流保护。它们为二极和三极设备提供高分断额定值。

Bulletin 140U 塑壳断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • UL489 断路器
  • 电流限制
  • 高切断标称值
  • 0.5...30 A 范围
  • 2 &极和 3 极设备
  • 100% 额定值时最高 10 A
  • 适合在 240 V 和 480 Y/277 V 下提供反馈

其他信息

我们的电路和负载保护产品是工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。

认证

  • CE
  • cULus 列名断路器 — 文件号 E334037 和 E33916(附件)

标准合规性

  • CSA C22.2,No. 5
  • IEC/EN 60947-1
  • IEC/EN 60947-2
  • UL 489

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • MCS Star — 配置模块化电机控制系统。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。