140G 塑壳断路器

Bulletin 140G 塑壳断路器具有 9 种不同的框架尺寸,电流范围 10...3000 A,可提供所需的电流值和分断能力。这些断路器具有丰富的操作器和附件,可为电路提供过载、短路和接地故障保护。

Bulletin 140G 塑壳断路器
  • 概览
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 提供 3 极和 4 极型以支持全球范围的应用
  • 具有较高切断额定值,设备结构紧凑,电流范围为 18 至 100 kA
  • 提供广泛的操作机构以适合各种面板配置
  • 提供更高的跳闸单元定制化程度
  • 提供广泛的附件,适合全球应用
  • 经过认证,适合全球应用:UL、CSA、CCC 和 IEC 性能切断/分断能力
  • 提供限流选件(H、J 和 K 框架),这些选件可以提供半周期中断以限制允许通过的能量

其他信息

  • 塑壳断路器系列 — 查看从附件到操作器的塑壳断路器系列概览。
  • 安装欠压脱扣附件 — 教学视频分步说明如何在 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣附件。
  • 安装辅助触点 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装辅助触点。
  • 安装旋转操作机构 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装旋转操作机构。
  • 安装柔性电缆凸缘架操作器 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G 塑壳断路器上安装柔性电缆凸缘架操作器。
  • 安装分励脱扣 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G G、H、I 和 J 框架塑壳断路器上安装分励脱扣。
  • 安装跳闸单元 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G H 和 J 框架塑壳断路器上安装跳闸单元。
  • 安装欠压脱扣 — 教学视频分步说明如何在 Bulletin 140G G、H、I 和 J 框架塑壳断路器上安装欠压脱扣。
  • 我们的电路和负载保护产品是 Allen-Bradley® 工业控制组件的一部分,您可在需要时以合理价格获得所需组件。
  • 浏览内容庞杂的美国行业标准博客

认证

  • CCC
  • CE 认证
  • CSA 认证
  • UL 认证
  • 适用于 IE3 电机 (IEC 60034-30)

标准合规性

  • CSA22.2 No. 5
  • IEC 60947-2
  • UL489

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品的产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • MCS Star — 下载和配置模块化控制系统。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 断路器模拟器工具 — 您可使用此工具进行配置、显示信号并执行操作模拟,了解有关 140G 塑壳断路器和 140MG 电机线路保护器的更多信息。
  • 全局短路电流额定值 (SCCR) 选型工具 — 此工具可为电机启动器、软启动器和元器件级变频器提供配套的高故障分支电路解决方案。
  • 采购规格 — 访问我们的在线资源了解此产品的采购规格。
  • 信息库 — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、软件更新以及产品安全公告/通知,并可参与论坛和技术支持聊天。