电子电路保护

Bulletin 1692 电子电路保护模块可保护 24V 直流开关电源的辅助电路。这些模块监视供电电压和负载电流,您可以在本地和远程监视和控制这些模块。

Bulletin 1692 电子电路保护模块
  • 概览
  • 最新消息
  • 产品选型
  • 规格
  • 文档
  • 资源

特性

  • 与非限制型断路器相比,允许更少的“允许通过”能量
  • 使用输出电路指示灯来指示是否存在受影响的电路,以便快速进行故障处理和纠正
  • 提供 ON/OFF 和复位按钮
  • 提供 2 类认证电路(仅限特定设备)
  • 可安装在 DIN 导轨上

其他信息

电子线路保护演示 — 浏览此交互式演示,以比较控制电路上各种故障情况下 Bulletin 1692 电子线路保护模块的性能与热磁型断路器的性能。

在线交互式演示说明了电子线路保护的优点

1692 电子线路保护演示

浏览此交互式演示,以比较控制电路上各种故障情况下 Bulletin 1692 电子线路保护模块的性能与热磁型断路器的性能。了解电子线路保护如何能够更加有效地为设备提供短路和过载保护以及避免无用脱扣。

了解更多信息

认证

  • ATEX
  • CE 认证
  • CSA
  • cULus
  • cURus
  • EAC

File Numbers

  • cULus 文件号 E56639

标准合规性

  • ATEX 94/9 EC 和 2014/34/EU
  • CSA I 类 2 分区,组 A、B、C 和 D
  • IEC 60 950-1
  • NEC 2 类(部分设备)
  • UL 508 认证
  • UL 2367 认证
  • UL 60950-1 认证

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

找不到所需内容?

请浏览文献库,您可在这里搜索更多语言的其他技术和商业出版物。

产品认证

带有标记的产品通过了相应认证。请访问我们的产品认证站点以了解符合性声明、证书和其他认证详情。

配置和选型工具

  • CrossWorks — 将竞争产品目录号转换为类似的 Allen-Bradley® 产品。
  • ProposalWorks — 生成完整报价和方案。

其他资源

  • 信息库  — 请访问我们的在线资源,以获取技术信息、技术支持聊天和论坛、软件更新以及产品安全公告/通知。