电路和负载保护

电路和负载保护产品可保护螺线管、继电器线圈、指示设备、PLC 输出等。它们可安装在 DIN 导轨上,从而实现快速安装,并且非常适合高密度配置。我们提供电子线路保护模块、断路器和电机保护器,包括模块化保护系统、双金属或固态过载继电器和抗浪涌干扰保护器以及滤波器。

断路器

断路器

断路器包括工业 DIN 导轨断路器、高密度微型断路器、电机线路保护器、漏电保护器、微型断路器及辅助保护装置。我们提供多种配置、电压范围和电流范围,可满足您的要求。


隔离开关

隔离开关

我们的隔离开关提供固定和可变深度型号,以及法兰盘安装或门安装型号。我们的交换机通过了 NEMA、IEC 和 UL 认证。我们提供范围介于 20-1250 A 的各种熔丝和无熔丝型号,有开放和封闭两种配置。


电子电路保护模块

电子电路保护模块

我们的电子电路保护模块可保护 24V 直流开关模式电源的辅助电路。这些模块监视供电电压和负载电流,并增强对标准热磁断路器的保护。


熔断器座

熔断器座

通过熔断器座可以安全方便地安装 CC 类、J 类和小型熔断器。这些熔断器座可提供非常出色的导线保护、小型电机负载保护和小型电机负载群组保护。


低压电机保护器

低压电机保护器

低压电机保护器包括各种可供选择的过载继电器、封闭式电机保护器和模块化保护系统。此产品包括双金属继电器和固态过载继电器以及电机保护断路器。


中压电机保护器

中压电机保护器

中压电机保护器包括 Bulletin 857 电机馈电保护和 Bulletin 865 差动保护继电器,可满足您的电机和馈电保护要求。


辅助电机保护器

辅助电机保护器

辅助电机保护器包括监控继电器和电弧接地故障检测系统。


浪涌保护器和滤波器

浪涌保护器和滤波器

浪涌保护器和滤波器满足工业浪涌和滤波器保护要求的需要。浪涌保护器和滤波器可保护电机驱动器、触点、电容器组切换等等。安装于 DIN 导轨或面板上。