Servo-drives digitais Ultra 3000

Nossos servo-drives digitais Ultra™ 3000 cód. cat. 2098 oferecem suporte a indexação autônoma simples, assim como a posicionamento integrado multieixos. Todas as potências estão disponíveis com opções de indexação, interface SERCOS e comunicação em rede DeviceNet™. Integre esse inversor com a plataforma ControlLogix™ ou SoftLogix™ por meio da interface SERCOS para movimento integrado.

Servo-drives digitais Ultra 3000 cód. cat. 2098
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Potência de saída contínua de 110 V a 460 V (0,25 a 22 kW)
  • Opções de 100 a 480 V CA, entrada monofásica e trifásica
  • Opções de conectividade DeviceNet™ ou interface SERCOS
  • Capacidade de corrente de pico de 7,5 a 150 A
  • Usa conectores D-Shell padrão de alta densidade
  • Armazenamento em firmware em memória flash programável no campo
  • Oito entradas selecionáveis para fins gerais
  • Quatro saídas selecionáveis para fins gerais e saída a relé
  • Uma porta serial para comunicação RS-232 ou RS-485
  • Suporte incorporado para encoders absolutos multivoltas ou uma opção para fornecer alimentação à lógica externa, para manter a posição durante perda de potência
  • O servo-drive Ultra™ 3000 não está em conformidade com a diretiva de restrição de substâncias perigosas da União Europeia (2011/65/EU), que restringe o uso de substâncias perigosas e proíbe seu envio para áreas que exigem essa conformidade.

Certificações

  • CE
  • UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® ou o software UltraWARE da Allen-Bradley® para programar seu servo-drive Ultra™ 3000.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.