Bornes de montagem em painel NEMA

Nossos bornes de montagem em painel NEMA cód. cat. 1492 geralmente são usados quando a instalação exige somente algumas terminações. Eles reduzem o tempo de instalação, estão prontos para fiação após a montagem e não necessitam de trilhos. Esses bornes estão disponíveis em quatro estilos e sete tipos.

Bornes de montagem em painel NEMA cód. cat. 1492
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Vários blocos de régua de terminais em blocos selecionados permitem conectar fios rígidos ou trançados, 6 ou 12 polos
  • Os bornes com separação permitem que você desconecte vários polos simultaneamente
  • Os bornes com separação estão disponíveis nas versões com 3 ou 5 polos
  • Os bornes rabo de andorinha de alta temperatura manuseáveis até 150 °C (302 °F), permitem que você intertrave vários polos e exigem apenas dois pontos de fixação a cada 12 bornes

1492-TD015
Dados técnicos

Certificações

  • Certificado CSA (linha NEMA/EEMAC)
  • Reconhecido pelo UL (linha NEMA/EEMAC)

Arquivo Nº CSA LR67896, Classe 6228-01

Arquivo Nº UL E40735, Guia Nº XCFR2

Conformidade com as normas

  • Bornes estilo NEMA/EEMAC têm grau de inflamabilidade UL 94-V2.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.