Bornes com grampo de mola IEC

Nossos Bornes com grampo de mola IEC oferecem a tecnologia de terminação sem parafuso, uma solução rápida e prática para conexões firmes e duráveis. Esses blocos de alta densidade reduzem o tempo para a fiação, minimizam a localização de falhas e operam sob condições severas. O contato fixo é durável mesmo sob condições extremas, como aplicações em locais com vibração. Oferecemos 20 tipos de bornes com grampo de mola IEC, que incluem aterramento, fusível, sensor, economizador de espaço, mini, encaixe e isolação.

Bornes com grampo de mola IEC de conexão pente cód. cat. 1492

Conexão pente 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de conexão pente cód. cat. 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um dos lados e uma conexão pente no outro lado. Os bornes são boas opções para conexões rápidas em múltiplas conexões.


Bornes com grampo de mola IEC de encaixe flexível cód. cat. 1492

Encaixe flexível 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de encaixe flexível cód. cat. 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um dos lados e uma conexão pente no outro lado. Os bornes são uma boa opção para conexão rápida em múltiplas conexões e aceitam plugues de componente, de fusíveis e de seccionamento.


Bornes com grampo de mola IEC e fusível cód. cat. 1492

Fusível 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC e fusível cód. cat. 1492 fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN. Esses bornes com dobradiça estão disponíveis com ou sem indicador de fusível queimado.


Bornes com grampo de mola IEC de aterramento cód. cat. 1492

Aterramento 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de aterramento cód. cat. 1492 organizam as conexões de aterramento de forma fácil e organizada no trilho DIN. Os bornes de nível simples estão disponíveis com conexões duplas, triplas ou quádruplas. Os bornes de dois níveis incluem uma conexão de passagem e uma de terra.


Bornes com grampo de mola IEC de minibloco de intertravamento cód. cat. 1492

Miniblocos de intertravamento 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de minibloco de intertravamento cód. cat. 1492 são bornes com grampo de mola com certificação UL para 600 V. Eles estão disponíveis em blocos de aterramento e de passagem de circuito simples e estilo quádruplo e de dois circuitos para fins gerais. Eles são duráveis e estão disponíveis em uma ampla gama de cores em dimensões menores. Nossos miniblocos de intertravamento são uma boa solução para aplicações com alta densidade e podem ser montados em trilho ou painel.


Bornes de componentes internos cód. cat. 1492

Componentes internos 1492

Os bornes de componentes internos cód. cat. 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos. Eles estão disponíveis com diodo direto, diodo reverso, supressor de surto e uma faixa de valores de resistor.


Bornes com grampo de mola IEC de isolamento cód. cat. 1492

Bornes de isolamento 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de isolamento cód. cat. 1492 proporcionam um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.


Bornes com grampo de mola IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492

Passagem de multicircuitos 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492 são ideais para aplicações em que as especificações de sinal de controle devem ser distribuídas e coletadas pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações com alta densidade de fiação e estão disponíveis em nove cores.


Bornes com grampo de mola IEC de instalação e seccionamento de neutro cód. cat. 1492

Instalação e seccionamento de neutro 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de instalação e seccionamento de neutro cód. cat. 1492 oferecem maior segurança ao exigir uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esses bornes atuam com uma série de circuitos de passagem, circuitos de aterramento e circuitos com uma conexão direta com um barramento. Esse barramento percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão isolada de neutro.


Bornes com grampo de mola IEC de minibloco de montagem em painel cód. cat. 1492

Miniblocos de montagem em painel 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de minibloco de montagem em painel cód. cat. 1492 são blocos de passagem de circuito simples para fins gerais que oferecem durabilidade e estão disponíveis em uma ampla gama de cores. Eles são uma boa opção para aplicações de alta densidade e espaços reduzidos.


Bornes com grampo de mola IEC de controle de malha analógica de encaixe cód. cat. 1492

Controle de malha analógica de encaixe 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de controle de malha analógica de encaixe cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito quando o espaço é limitado. Essa linha inclui um borne com dois circuitos de passagem e uma conexão de terra.


Bornes com grampo de mola IEC de distribuição de alimentação cód. cat. 1492

Distribuição de alimentação 1492

Os bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492 com espaçamento de alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conectores para atender às especificações de sua aplicação. As tampas com dobradiça permitem fácil acesso e melhor proteção contra contato acidental.


Bornes com grampo de mola IEC do sensor cód. cat. 1492

Sensor 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC do sensor cód. cat. 1492 são bornes de encaixe projetados para aplicações de 3 fios. Os terminais de encaixe são interligados internamente quando instalados em um banco. Eles estão disponíveis com indicadores de status para as faixas de tensão de 10 a 30 V.


Bornes com grampo de mola IEC de passagem especializados cód. cat. 1492

Passagem especializada 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 são bornes de dois níveis com um link em comum que conecta os dois circuitos. Esse link cria um só borne com dois pontos de conexão em cada lado.


Bornes com grampo de mola IEC de passagem padrão cód. cat. 1492

Passagem padrão 1492

Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e diversas dimensões. Muitos estão disponíveis em bornes com conexão tripla ou quádrupla.