Nossos bornes com grampo de mola IEC para instalação e seccionamento de neutro cód. cat. 1492 oferecem maior segurança ao exigir uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esses bornes atuam com uma série de circuitos de passagem, circuitos de aterramento e circuitos com uma conexão direta com um barramento. Esse barramento percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão isolada de neutro.
Visão geral
- Tecnologia de terminação sem parafuso
- Ajuda a reduzir o tempo de fiação em mais de 50%
- Requer apenas uma chave de fenda plana para instalação
- Livre de manutenção e sem necessidade de reaperto
- O contato protegido é durável sob condições extremas
- Ampla gama de acessórios disponível
Seleção de produto
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de bornes e bornes de distribuição de alimentação | 1492-BR018 | |
Perfil do produto de bornes NEMA, parafusável e com grampo de mola IEC | 1492-PP019 |
Certificações
- Identificado CE
- Com certificação CSA
- Reconhecido pelo UL