Bornes parafusáveis IEC

Nossos Bornes parafusáveis IEC atendem aos padrões IEC reconhecidos internacionalmente. Nossos blocos com proteção contra toque acidental com os dedos são projetados para instalação em trilho DIN. Oferecemos uma ampla gama de tipos de bornes IEC de alta densidade, desde os de passagem gerais para fiação de controle até bornes especializados para aterramento e isolação, além de bornes de termopares projetados para aplicações de controle de processos dependentes de temperatura.

Bornes parafusáveis IEC com terra, com encaixe de nível duplo cód. cat. 1492

Encaixe de nível duplo 1492

Nossos bornes parafusáveis com encaixe de nível duplo cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito, o que ajuda a economizar um espaço valioso no painel.


Bornes parafusáveis IEC com fusível cód. cat. 1492

Fusível 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC com fusível cód. cat. 1492 são bornes com fusível e dobradiça para oferecer melhor proteção contra sobrecorrente. Os bornes são montados diretamente no trilho DIN. Nossos bornes fusíveis estão disponíveis em diversas dimensões e diversas correntes de fusível, com ou sem indicador de fusível queimado.


Bornes parafusáveis IEC de aterramento cód. cat. 1492

Aterramento 1492

Nosso bornes parafusáveis IEC de aterramento cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado no trilho DIN.


Bornes parafusáveis IEC de componentes internos cód. cat. 1492

Componentes internos 1492

Nosso bornes parafusáveis IEC de componentes internos cód. cat. 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos. Os bornes de componentes estão disponíveis com diodo direto, diodo reverso, supressor de surto ou uma faixa de valores de resistor.


Bornes parafusáveis IEC de isolamento cód. cat. 1492

Isolamento 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de isolamento cód. cat. 1492 proporcionam um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.


Miniblocos parafusáveis IEC cód. cat. 1492

Miniblocos 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de minibloco cód. cat. 1492 são blocos de passagem e aterramento de um ou dois níveis para fins gerais. Esses bornes duráveis estão disponíveis em uma ampla gama de cores em dimensões menores.


Bornes parafusáveis IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492

Passagem de multicircuitos 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492 são ideais para aplicações em que as especificações de sinais de controle devem ser distribuídas e coletadas pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações com alta densidade de fiação e estão disponíveis em nove cores.


Bornes parafusáveis IEC de instalação e seccionamento de neutro cód. cat. 1492

Instalação e seccionamento de neutro 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de instalação e seccionamento de neutro oferecem maior segurança ao exigir uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esse sistema atua com uma série de circuitos de passagem, de aterramento e com conexão direta a um barramento, que percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão isolada de neutro.


Bornes parafusáveis IEC de encaixe cód. cat. 1492

Parafusável de encaixe 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de encaixe cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito em aplicações com espaço limitado.


Bornes parafusáveis IEC para processo cód. cat. 1492-JP

Processo 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de processo cód. cat. 1492-JP foram projetados especificamente para processar aplicações de serialização para economizar 45% de espaço de painel e melhorar o desempenho do roteamento e da distribuição de sinal.


Bornes parafusáveis IEC do sensor cód. cat. 1492

Sensor 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC do sensor cód. cat. 1492 fornecem de forma prática todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne. Esse projeto ajuda você a economizar espaço no painel.


Bornes parafusáveis IEC de seccionamento de neutro de circuito simples cód. cat. 1492

Seccionamento de neutro de circuito simples 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de seccionamento de neutro de circuito simples cód. cat. 1492 oferecem maior segurança por meio de um seccionamento que requer uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito. Esse borne é conectado a um barramento que percorre todo o comprimento dos bornes até um bloco de conexão montado no final do trilho para uma conexão isolada de neutro.


Bornes parafusáveis IEC de passagem com economia de espaço cód. cat. 1492

Passagem com economia de espaço 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com economia de espaço cód. cat. 1492 são bornes compactos com capacidade para vários fios em aplicações de circuito simples. Oferecemos esses bornes em nove cores e diversas dimensões para aceitar suas especificações de dimensão de fio.


Bornes parafusáveis IEC de aterramento com economia de espaço cód. cat. 1492

Aterramento com economia de espaço 1492

Nossos bornes de aterramento com economia de espaço cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado no trilho DIN.


Bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492

Passagem especializada 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 têm plugues de teste e adaptadores que identificam a presença de tensão e realizam medição de tensão de diagnóstico simples. Os bornes de passagem estão disponíveis com um plugue de teste que interrompe o circuito, forçando a corrente a passar por um medidor conectado a um plugue de teste no disjuntor. Plugues de teste com fechamento antes de abrir ou abertura antes de fechar podem ser usados com o borne de teste.

 


Bornes parafusáveis IEC de passagem com conexão baioneta cód. cat. 1492

Passagem com conexão baioneta 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com conexão baioneta cód. cat. 1492 têm conexões baioneta em um dos lados do borne. Eles estão disponíveis em versões de circuito simples ou de dois níveis e dois circuitos.


Bornes parafusáveis IEC de passagem padrão cód. cat. 1492

Passagem padrão 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 são projetados para aplicações de passagem de circuito simples. Esses bornes estão disponíveis em várias dimensões e cores para aceitar diferentes tamanhos de fio e permitem ligar vários fios.


Bornes parafusáveis IEC de termopar cód. cat. 1492

Termopar 1492

Nossos bornes parafusáveis IEC de termopar cód. cat. 1492 são bornes de dois circuitos com barras de corrente feitas de material termopar. Você pode usá-los no controle de processo para prevenir a criação de tensões EMF adicionais nas conexões de fios nos bornes.