Bornes

Sistemas de conexão por bornes incluem bornes parafusáveis IEC, com mola IEC, acessórios de bornes IEC, bornes NEMA, acessórios de bornes NEMA, bornes com proteção contra toque acidental com os dedos e bornes de montagem em painel. Oferecemos muitos produtos de bornes incluindo encaixe em dois níveis, termopar, passagem conectado em guia, aterramento, de passagem com economizador de espaço, fusível, sensor, conexão de encaixe, multi-circuitos, mini, circuito simples, desconexão de neutro, isolação e outros.

Bornes de inserção IEC

Bornes de inserção IEC

Nossos Bornes de inserção aumentam a eficiência da fiação e a confiabilidade da conexão. Eles estão disponíveis em uma ampla gama de tipos de bloco IEC que incluem blocos de distribuição de alimentação de controle inovadores, além de blocos sensores de dois, três e quatro circuitos.


Bornes parafusáveis IEC

Bornes parafusáveis IEC

Nossos Bornes parafusáveis IEC atendem aos padrões IEC reconhecidos internacionalmente. Nossos blocos com proteção contra toque acidental com os dedos são projetados para instalação em trilho DIN. Oferecemos uma ampla gama de tipos de bornes IEC de alta densidade, desde os de passagem gerais para fiação de controle até bornes especializados para aterramento e isolação, além de bornes de termopares projetados para aplicações de controle de processos dependentes de temperatura.


Bornes com grampo de mola IEC

Bornes com grampo de mola IEC

Nossos Bornes com grampo de mola IEC oferecem a tecnologia de terminação sem parafuso, uma solução rápida e prática para conexões firmes e duráveis. Esses blocos de alta densidade reduzem o tempo para a fiação, minimizam a localização de falhas e operam sob condições severas. O contato fixo é durável mesmo sob condições extremas, como aplicações em locais com vibração. Oferecemos 20 tipos de bornes com grampo de mola IEC, que incluem aterramento, fusível, sensor, economizador de espaço, mini, encaixe e isolação.


Bornes NEMA

Bornes NEMA

Bornes NEMA permitem fácil cablagem com chaves de fenda de tamanho padrão, fácil verificação visual do posicionamento correto do fio e fácil marcação. A maioria de nossos blocos NEMA está disponível pré-montado em um canal de montagem separável, completo com um poste, anel de retenção e uma tampa. Oferecemos quatro tipos de bornes NEMA: construção aberta, indicador de tensão, fusível e chave de isolamento.


Bornes com proteção contra toque acidental com os dedos NEMA e IEC

Bornes com proteção contra toque acidental com os dedos NEMA e IEC

Nossa família de bornes com proteção contra toque acidental com os dedos inclui de bornes abertos NEMA/EEMAC até os bornes IEC plenamente funcionais. Nossos bornes com proteção contra toque acidental com os dedos são compactos e seus terminais são embutidos. Eles são componentes com reconhecimento UL, certificado CSA e marcação CE para uso na União Europeia. Você pode escolher entre 11 cores para fácil identificação do circuito. Além de nossos bornes multitrilhos padrão, oferecemos uma ampla gama de bornes fusíveis e chaves de isolamento.


Bornes de montagem em painel NEMA cód. cat. 1492

Bornes de montagem em painel

Nossos bornes de montagem em painel NEMA cód. cat. 1492 geralmente são usados quando a instalação exige somente algumas terminações. Eles reduzem o tempo de instalação, estão prontos para fiação após a montagem e não necessitam de trilhos. Esses bornes estão disponíveis em quatro estilos e sete tipos.


Bornes de alimentação

Bornes de alimentação

Nossos bornes de alimentação têm opções de identificação de terminais. Fornecemos dimensões de montagem com cada unidade e as faixas de fios na etiqueta, além dos torques de aperto, no produto, para simplificar a instalação. Você pode selecionar entre cinco estilos de bornes de alimentação, incluindo mini, distribuição de alimentação em estilo aberto, passagem/divisor em estilo aberto, distribuição de alimentação fechada, e distribuição de alimentação conforme a norma UL 1953.


Sistemas de identificação

Sistemas de identificação

Oferecemos três soluções de identificação para seus equipamentos industriais, fiação e bornes. O sistema de identificação avançado ClearMark™ é ideal para impressão de altos volumes em operação contínua. O sistema de identificação ClearMultiprint™ foi criado para vários tipos de usuários que necessitam de impressão em alta velocidade, secagem imediata e dimensões compactas. O sistema de identificação ClearPlot™ é robusto e flexível o suficiente para permitir identificação parcial em um ou até três cartões por vez para usuários com baixo a médio volume.