Protetores contra surto e filtros

Protetores contra surto e filtros atendem às necessidades de proteção contra surto e filtragem na indústria. Nossos protetores contra surtos e filtros protegem inversores de motores, contatores, comutadores de bancos de capacitores e muito mais. São montados em trilho DIN ou painel.

Protetor contra surto e filtros em trilho DIN cód. cat. 4983-DC

Protetor contra surto e filtros 4983-DC

O dispositivo de proteção contra surto e filtro em trilho DIN cód. cat. 4983-DC é uma combinação de um filtro e um dispositivo de proteção contra surto. Esse dispositivo fornece proteção contra ruído e transientes em um tamanho reduzido.


Protetores contra surto 4983-DD em trilho DIN cód. cat. 4983-DD

Protetores contra surto Dataline 4983-DD

Os dispositivos de proteção contra surto Dataline em trilho DIN cód. cat. 4983-DD protegem redes de comunicações industriais. Esses dispositivos usam uma combinação de válvulas de descarga a gás de 3 eletrodos e diodos de grampeamento rápido.


Dispositivos de proteção contra surto de CA para aplicações pesadas em trilho DIN cód. cat. 4983-DH

Protetores contra surto para aplicações pesadas 4983-DH

O protetor contra surto de CA para aplicações pesadas cód. cat. 4983-DH combina uma rede com varistor (MOV) de alta energia com uma válvula de descarga de gás para aumentar o desempenho em nível de proteção, vida útil e supressão de corrente de fuga. Ele é conectado em paralelo e pode ser encontrado no circuito alimentador.


Protetores contra surto de CA em trilho DIN cód. cat. 4983-DS

Protetores contra surto 4983-DS

Os dispositivos protetores contra surto de CA em trilho DIN cód. cat. 4983-DS são conectados em paralelo e usam um MOV para grampear surtos de alta tensão. Esses dispositivos são usados principalmente no painel elétrico principal para proteção de sistemas monofásicos e trifásicos.


Filtros de montagem em painel cód. cat. 4983-PF

Filtros de montagem em painel 4983-PF

Os filtros de montagem em painel cód. cat. 4983-PF fornecem proteção contra ruído. Eles monitoram e limpam a onda de distúrbios de ruídos de alta frequência que pode causar envelhecimento prematuro.