Luzes sinalizadoras instaladas em parede

Nossas luzes sinalizadoras instaladas em parede cód. cat. 855W são projetadas para informar o status de diferentes condições na máquina ou equipamento crítico em um invólucro compacto. Nossas luzes sinalizadoras estão disponíveis em configurações de dois a cinco indicadores luminosos e você tem a opção de adicionar o som na mesma unidade. Esses dispositivos versáteis satisfazem os requisitos de sua aplicação sem restrições na orientação da montagem. Nós oferecemos duas cores de gabinetes para você escolher o que se adapta melhor à estética de sua máquina ou equipamento.

Luzes sinalizadoras instaladas em parede cód. cat. 855W
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • UL tipo 4/4X/13, IP65
  • Configurações de 2 a 5 níveis de iluminação, disponível com ou sem som
  • Módulos indicadores de status permanentes e intermitentes, 24 Vca/cc, 110/120 Vca e 230/240 Vca
  • Módulos de som piezo contínuos ou pulsantes reguláveis pelo usuário
  • Opção de seis cores de luz
  • Duas cores de invólucro (cinza, cromado) disponíveis para corresponder às necessidades da aplicação
  • Pode ser montado em qualquer orientação

Certificações

  • CE
  • cULus

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.