Torres luminosas Control Tower 856T

Nosso sistema de Torre luminosa Control Tower™ cód. cat. 856T proporciona a máxima flexibilidade aos usuários, atendendo à mais ampla gama de aplicações, com um número reduzido de componentes. Esse sistema usa um projeto modular que incorpora uma iluminação a LED mais brilhante e uma grande oferta de tecnologias sonoras. Todos os sinais no sistema têm alimentação de 24 Vca/cc, o que significa que apenas três módulos de potência atendem a todo o sistema.

Torres luminosas Control Tower cód. cat. 856T
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece desempenho confiável em condições ambientais desfavoráveis com classificação de ingresso IP66/67
  • Tem fácil seleção graças a um número reduzido de componentes
  • Inclui módulos luminosos multifunção e multicanal, além de sonorizadores, o que minimiza o tempo de instalação e configuração
  • Tem minisseletoras internas para selecionar a saída ou função do módulo
  • Oferece uma série de diferentes opções sonoras para complementar a indicação visual
  • Disponível para compra como componentes separados ou como torres luminosas pré-configuradas montadas de fábrica, para flexibilidade ideal

Certificações

  • Certificação c-UL-us (Arquivo Nº E14840, Guias NKCR, NKCR7)
  • Identificado CE
  • China RoHS
  • KCC (Registro Nº R-REM-RAA-856T)
  • RCM (EN 61000-6-2:2005 e EN 61000-6-3:2007 + A1:2011)
  • WEEE

Conformidade com as normas

  • UL 60947-5-1
  • CSA C22.2, Nº 14
  • CE (EN 60947-5-1:2004 + A1:2009; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 50581: 2012 [2014/35/EU - Diretriz de baixa tensão, 2014/30/EU - Diretriz de compatibilidade eletromagnética e 2011/65/EU - Diretriz RoHS])

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.