Dispositivos visuais

Dispositivos visuais incluem luzes estroboscópicas Xenon montadas em painel, mini sinalizadores luminosos quadrados, montagem em painel com indicadores selecionáveis estáveis ou intermitentes, luzes de sinalização montadas em parede, painel com barras luminosas, sinalizadores luminosos industriais redondos, luzes em torres, torres luminosas e alarmes de circuito duplo montados em painel.

Torres luminosas Control Tower de 40 mm, 60 mm, cód. cat. 854J/854K

Torres luminosas Control Tower de 40 mm, 60 mm, 854

As torres luminosas Control Tower™ cód. cat. 854J/854K fornecem uma indicação de diversos status de máquina de forma confiável, com alto desempenho, alta visibilidade, em um pacote com custo otimizado. Essas torres luminosas têm grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo, o que as torna uma solução de sinalização ideal para uma ampla gama de aplicações. Com uma ampla variedade de bases de montagem disponíveis, elas podem ser instaladas em qualquer orientação — vertical, lateral ou de cabeça para baixo — da melhor maneira para a aplicação.


Torres luminosas Control Tower de 30 mm, 50 mm, 70 mm, cód. cat. 855

Torres luminosas Control Tower de 30 mm, 50 mm, 70 mm, 855

As torres luminosas Control Tower™ cód. cat. 855 fornecem múltiplas indicações de status de sua aplicação. Elas estão disponíveis em três tamanhos com classificação UL tipo 4/4X/13, IP65, para atender às aplicações mais exigentes para montagem em painel ou máquina. Temos uma ampla variedade de funções de luzes e sons, cores, tensões e opções de montagem. Oferecemos torres luminosas como módulos separados de luz e som ou pré-montadas, para maior flexibilidade.


Minisinalizadores luminosos quadrados cód. cat. 855B

Mini sinalizadores luminosos quadrados 855B

Os minisinalizadores luminosos quadrados cód. cat. 855B são ideais para aplicações de sinalização que exigem um sinalizador luminoso estroboscópico a xenon, compacto e robusto. Oferecemos seis cores de lentes, com diversas tensões, e eles estão disponíveis como indicadores luminosos separados ou em combinação com uma sirene de alto desempenho.


Sinalizadores luminosos industriais arredondados cód. cat. 855B

Sinalizadores luminosos redondos 855B

Os sinalizadores luminosos redondos cód. cat. 855B estão disponíveis em três diâmetros. Todos os tamanhos estão disponíveis em versões com lâmpada halógena fixa, lâmpada halógena intermitente, estroboscópico e lâmpada halógena rotativa, para flexibilidade em suas aplicações. Você pode selecionar entre uma ampla gama de opções de montagem, tensões e cores.


Barras de luzes em painel cód. cat. 855L

Barras de luzes em painel 855L

As barras de luzes em painel cód. cat. 855L são ideais para OEMs e montadores de painéis que desejam reduzir a quantidade de componentes sem perder a confiabilidade e/ou a funcionalidade de seus projetos. Essas barras de luzes em painel eliminam sua necessidade de adquirir lâmpadas fluorescentes como componentes separados. As luzes em painel podem ser mantidas ATIVADAS continuamente devido a seu baixo consumo de energia e mínima geração de calor da moderna tecnologia de indicadores de status.


Alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P

Alarmes de sinalização montados em painéis 855P

Os alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P incluem sonorizadores, indicadores de status sinalizadores luminosos, estroboscópicos Xenon e sonorizadores com combinação de indicador de status, além de alarmes com circuito duplo. Esses alarmes reduzem significativamente as especificações de espaço em painel e o tempo de instalação. Nossos alarmes montados em painel têm retaguarda de segurança e proteção contra toque acidental com os dedos, adicionando um alto nível de integridade ambiental a seu painel.


Luzes sinalizadoras instaladas em parede cód. cat. 855W

Luzes sinalizadoras instaladas em parede 855W

Nossas luzes sinalizadoras instaladas em parede cód. cat. 855W são projetadas para informar o status de diferentes condições na máquina ou equipamento crítico em um invólucro compacto. Nossas luzes sinalizadoras estão disponíveis em configurações de dois a cinco indicadores luminosos e você tem a opção de adicionar o som na mesma unidade. Esses dispositivos versáteis satisfazem os requisitos de sua aplicação sem restrições na orientação da montagem. Nós oferecemos duas cores de gabinetes para você escolher o que se adapta melhor à estética de sua máquina ou equipamento.


Torres luminosas Control Tower cód. cat. 856T

Torres luminosas Control Tower 856T

Nosso sistema de Torre luminosa Control Tower™ cód. cat. 856T proporciona a máxima flexibilidade aos usuários, atendendo à mais ampla gama de aplicações, com um número reduzido de componentes. Esse sistema usa um projeto modular que incorpora uma iluminação a LED mais brilhante e uma grande oferta de tecnologias sonoras. Todos os sinais no sistema têm alimentação de 24 Vca/cc, o que significa que apenas três módulos de potência atendem a todo o sistema.