Alarmes de sinalização montados em painéis

Os alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P incluem sonorizadores, indicadores de status sinalizadores luminosos, estroboscópicos Xenon e sonorizadores com combinação de indicador de status, além de alarmes com circuito duplo. Esses alarmes reduzem significativamente as especificações de espaço em painel e o tempo de instalação. Nossos alarmes montados em painel têm retaguarda de segurança e proteção contra toque acidental com os dedos, adicionando um alto nível de integridade ambiental a seu painel.

Alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Instalação em orifício de 22,5 mm padrão
  • Alarmes em painel impermeável e três tamanhos
  • Saída de som de 72 a 105 dB a 1 metro
  • Produtos combinados de som e LED
  • Produtos estroboscópicos ou LED instalados em painel
  • Bornes de encaixe, classificação de proteção contra toque acidental com os dedos IP2X
  • As funções de circuito simples incluem:
    • Sonorizador com tom pulsante ou contínuo regulável (também flexível em 65 mm)
    • Sonorizador combinado com sinalizador luminoso a LED
    • Luz estroboscópica intermitente Xênon
    • Sinalizador luminoso a LED, selecionável entre permanente ou intermitente
  • Funções de circuito duplo incluem:
    • Iluminação de meia-lente de sinalizador luminoso a LED com duas cores
    • Iluminação de lente inteira de sinalizador luminoso a LED com duas cores
    • Sonorizador combinado com sinalizador luminoso a LED

Certificações

  • cULus
  • CE

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.