Barras de luzes em painel

As barras de luzes em painel cód. cat. 855L são ideais para OEMs e montadores de painéis que desejam reduzir a quantidade de componentes sem perder a confiabilidade e/ou a funcionalidade de seus projetos. Essas barras de luzes em painel eliminam sua necessidade de adquirir lâmpadas fluorescentes como componentes separados. As luzes em painel podem ser mantidas ATIVADAS continuamente devido a seu baixo consumo de energia e mínima geração de calor da moderna tecnologia de indicadores de status.

Barras de luzes em painel cód. cat. 855L
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Potencial de baixa tensão no painel
  • Nenhum transformador necessário
  • Baixo peso devido à ausência de lastro pesado
  • Sem ruído elétrico
  • Saída de baixo calor
  • LED de longa duração
  • Economia de energia, impacto mínimo sobre o tamanho da fonte de alimentação
  • Luz permanente sem piscar desordenadamente
  • Ideal para ambientes com alto nível de choques e vibrações
  • Sem necessidade de enviar componentes separados depois que o painel é montado
  • Nenhum descarte perigoso ou de vidro

Certificações

  • Identificado CE
  • cULus — Arquivo Nº E14840

Conformidade com as normas

  • EN60947-5-1
  • EN61000-6-2
  • EN61000-6-3

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.