Minisinalizadores luminosos quadrados

Os minisinalizadores luminosos quadrados cód. cat. 855B são ideais para aplicações de sinalização que exigem um sinalizador luminoso estroboscópico a xenon, compacto e robusto. Oferecemos seis cores de lentes, com diversas tensões, e eles estão disponíveis como indicadores luminosos separados ou em combinação com uma sirene de alto desempenho.

Minisinalizadores luminosos quadrados cód. cat. 855B
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Certificações

  • Identificado CE
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E197159; Guias Nº UEES, UEES7

Conformidade com as normas

  • CAN/ULC-S526-M87
  • CSA C22.2, Nº 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-4
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
  • UL 1638

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.