Sinalizadores luminosos industriais arredondados

Os sinalizadores luminosos redondos cód. cat. 855B estão disponíveis em três diâmetros. Todos os tamanhos estão disponíveis em versões com lâmpada halógena fixa, lâmpada halógena intermitente, estroboscópico e lâmpada halógena rotativa, para flexibilidade em suas aplicações. Você pode selecionar entre uma ampla gama de opções de montagem, tensões e cores.

Sinalizadores luminosos industriais arredondados cód. cat. 855B
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Disponível em diâmetros de 90 mm, 120 mm e 160 mm
  • UL de classe de alta proteção tipo 4/4x/13, IP65
  • Lentes lisas para sinalizadores luminosos de espelho giratório
  • Parafusos de segurança
  • Base instalada em superfície
  • Lentes de Fresnel para obtenção da melhor dispersão de luz possível
  • Base de montagem para tubos métricos ou eletrodutos NPT

Certificações

  • Identificado CE
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7

Conformidade com as normas

  • CSA 22.2 Nº 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.