Dispositivos sonoros

Os dispositivos sonoros incluem sirenes eletrônicas genéricas e de alto desempenho, alarmes de sinalização instalados em painéis, e sirenes e sinalizadores luminosos em áreas classificadas.

Sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H

Sirenes eletrônicas para fins gerais 855H

As sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H produzem uma saída sonora máxima de 108 dB (A), adequada para a maioria das aplicações de sinalização de status simples, na faixa média industrial e institucional. A versão aprimorada produz uma saída sonora máxima de 113 dB (A). Nossas sirenes têm recursos de múltiplos tons e controle de volume. Elas aceitam retrofit diretamente na maioria dos recortes do painel e máquina ou montagem em caixas elétricas tradicionais de 4 pol.


Sirenes eletrônicas de alto desempenho cód. cat. 855H

Sirenes eletrônicas de alto desempenho 855H

Nossas sirenes eletrônicas de alto desempenho cód. cat. 855H e 855HM estão disponíveis como sirene eletrônica independente ou com sinalizador luminoso. Elas estão disponíveis com invólucro de plástico ou alumínio de grau naval.


Sirenes graváveis cód. cat. 855H

Sirenes graváveis 855H

As sirenes graváveis cód. cat. 855H permitem que você faça download de melodias ou tons personalizados de qualquer dispositivo analógico (como computador, MP3 player etc.). Você também pode gravar voz falando diretamente na unidade via um microfone integrado, sem ter de adquirir hardware ou equipamento adicional de gravação. 


Alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P

Alarmes de sinalização montados em painéis 855P

Os alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P incluem sonorizadores, indicadores de status sinalizadores luminosos, estroboscópicos Xenon e sonorizadores com combinação de indicador de status, além de alarmes com circuito duplo. Esses alarmes reduzem significativamente as especificações de espaço em painel e o tempo de instalação. Nossos alarmes montados em painel têm retaguarda de segurança e proteção contra toque acidental com os dedos, adicionando um alto nível de integridade ambiental a seu painel.


Dispositivos de sinalização de área classificada cód. cat. 855X

Dispositivos de sinalização de área classificada 855X

Nossos dispositivos de sinalização para áreas classificadas cód. cat. 855X são projetados para alertar você para necessidades do sistema e equipamentos críticos no chão de fábrica. Esses alarmes estão disponíveis em uma ampla variedade de funções de luzes e sons, tamanhos, cores, tensões e opções de montagem. Esses dispositivos também são triplamente certificados para atender aos padrões globais de área classificada.