Torres luminosas Control Tower 854

As torres luminosas Control Tower™ cód. cat. 854J/854K fornecem uma indicação de diversos status de máquina de forma confiável, com alto desempenho, alta visibilidade, em um pacote com custo otimizado. Essas torres luminosas têm grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo, o que as torna uma solução de sinalização ideal para uma ampla gama de aplicações. Com uma ampla variedade de bases de montagem disponíveis, elas podem ser instaladas em qualquer orientação — vertical, lateral ou de cabeça para baixo — da melhor maneira para a aplicação.

Torres luminosas Control Tower de 40 mm, 60 mm, cód. cat. 854J/854K
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece proteção de ingresso tipo 4/4X/13, IP66
  • Inclui classificação para uso interior ou exterior
  • Inclui ampla gama de opções e tecnologias de iluminação
  • Oferece módulos de som piezelétricos que mantêm a classificação de ingresso, quando montados na pilha
  • Usa bornes no estilo grampo-gaiola para facilitar a fiação das bases no campo
  • Oferece uma ampla gama de opções de montagem
  • Inclui um modelo de desconexão rápida micro para aplicações em máquina

Certificações

  • Identificado CE
  • Listado no cULus — Arquivo Nº E14840; Guias Nº NKCR, NKCR7
  • Compatível com RoHS

Conformidade com as normas

  • CSA C22.2, Nº 14
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 508

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.