Condicionadores de sinal

Nossos condicionadores de sinais cód. cat. 931N Nano e 931S Smart oferecem uma gama completa de opções para isolar, converter, dividir, linearizar e amplificar uma ampla gama de tipos de sinais. Esses produtos protegem seu sistema de controle caro contra transientes e ruídos, ao mesmo tempo que eliminam erros de malha de terra/induzidos por ruído em medições de processo por meio de isolamento galvânico. Há produtos com opções de suporte a canais duplos, alimentados por malha de entrada e saída. Os produtos dessas famílias oferecem desempenho excelente em termos de isolamento galvânico, precisão, tempo de resposta e dissipação de energia.

Condicionadores de sinais cód. cat. 931
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Oferece as seguintes potências nominais Tipos de sinais: analógico, bipolar, termopar, sensor de temperatura de resistência, resistência linear, potenciômetro
  • Permite economia de tempo com a opção de alimentação por trilho DIN que reduz a necessidade de fiação de fonte de alimentação para cada dispositivo. Um módulo de alimentação energiza até 75 dispositivos
  • Oferece alto isolamento galvânico, 2,5 kVca
  • Inclui terminais de conexão angulares que facilitam a fiação
  • Apresenta minisseletoras para configuração simples
  • Oferece baixo consumo de energia para maior eficiência energética
  • Fornece alta precisão (0,05%) para desempenho de sistema ideal
  • Oferece tempo de resposta rápido (menor que 5/7 ms para sinais analógicos e menor que 30 ms para medições de temperatura) diminuindo o tempo de parada não programada
  • Simplifica a localização de falhas com sensor integrado e indicação de erro de sinal
  • Fornece faixa funcional NAMUR 43, 0 a 23 mA possibilitando detecção de erro de sensor/sinal

Comparação de produtos

931N Nano

Os Condicionadores de sinais cód. cat. 931N Nano são extremamente estreitos com 6,1 mm de largura. A série Nano tem uma opção de alimentação por trilho DIN que reduz a necessidade de ligar cada dispositivo à fonte de alimentação.

Para obter mais informações, consulte a Visão geral dos produtos da série Nano na publicação Dados técnicos de especificações de Condicionador de sinais.

Smart 931S

Condicionadores de sinais Smart cód. cat. 931S podem lidar com sinais complexos, incluindo circuitos de ponte e HART com maior corrente, tensão, frequência. Os dispositivos de monitoração e medição de corrente usam tecnologia de sensor de efeito Hall por meio de um furo em um invólucro de montagem DIN compacta.

Para obter mais informações, consulte a Visão geral dos produtos da série Smart na publicação Dados técnicos de especificações de Condicionador de sinais.

 

Informação adicional

Ferramenta de configuração da chave minisseletora — Vários produtos das famílias Smart 931 e Nano 931 usam minisseletora para que a configuração atenda aos requisitos de sinal dos clientes. Para simplificar a identificação de minisseletora, foi criado um configurador simples. Nesse programa, você pode escolher o produto e inserir seus requisitos de sinal de entrada e de saída, e a ferramenta mostrará quais minisseletoras devem ser ligadas. Isso elimina a necessidade de ter folhas de dados ou folhas de instruções para identificar as configurações certas.

Certificações

  • Certificação ATEX/IECEx
  • Identificado CE
  • Compatível com RoHS da China
  • Certificação DNV-GL da indústria naval
  • Aprovado FM
  • Certificação KC
  • Identificado RCM
  • Compatível com RoHS
  • Listado no UL

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Especificações de aquisição — Visite nosso recurso on-line para obter as especificações de aquisição para esse produto.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.