Sensores ultrassônicos para fins gerais

Os sensores ultrassônicos para fins gerais cód. cat. 873M foram projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos usando ondas sonoras. Esses sensores compactos fornecem flexibilidade aprimorada para áreas com espaço limitado e são excelentes para aplicações de montagem e empacotamento padrão. Eles são ideais para detecção de alvos desafiadores para os sensores fotoelétricos, incluindo objetos transparentes, brilhosos ou não-reflexivos.

Sensores ultrassônicos para fins gerais cód. cat. 873M
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Faixa de detecção: 30 a 800 mm
  • Modelos de saída analógica (4 a 20 mA, 0 a 10 Vcc)
  • Modelos discretos instruíveis (N.A./N.F., PNP)
  • Invólucro de 18 mm com rosca axial ou radial
  • Status de saída com LEDs de alto brilho
  • Invólucro de latão niquelado
  • Instrução remota usando o pino número 2 ou um cabo de programação opcional
  • Conector M12, desconexão rápida de 4 pinos
  • As aplicações incluem:
    • Alimentos e bebidas
    • Embalagem e montagem

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.