Sensores ultra-sônicos de objetos transparentes

Os sensores ultra-sônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem em um emissor e um receptor. O receptor é baseado em microprocessador e fornece estabilidade avançada de temperatura e imunidade a ruído. O controle de volume do emissor ajusta o volume do alcance e outras variáveis de sua aplicação.

Sensores ultra-sônicos de objetos transparentes cód. cat. 873E
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Faixas de detecção de 50 a 750 mm
  • Altamente imune a ruído ambiente sonoro e elétrico
  • Montagem de ressalto e base com furo ou rosca de 18 mm
  • Indicadores de status 360° altamente visíveis
  • Padrões de entrada de água NEMA 4X, 6P e IP67, e jato de líquido de 1.200 psi
  • Saídas NPN (entrada de corrente) e PNP (saída de corrente)
  • Saída lógica alternável via polaridade do receptor de cablagem da alimentação
  • Operação 10,8 a 30 Vcc
  • Proteção contra curto-circuito, sobrecarga, pulso falso, ruído transiente e polaridade reversa
  • As aplicações incluem:
    • Manuseio de materiais
    • Embalagens
    • Processamento de alimentos
    • Transporte

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.