Sensores ultra-sônicos

Sensores ultra-sônicos são dispositivos de estado sólido autônomos projetados para detecção sem contato de objetos sólidos ou líquidos. Para diversas aplicações, como monitoração do nível de água em um tanque, a tecnologia ultra-sônica permite que um dispositivo realize uma tarefa que normalmente exigiria diversos sensores. Nossos sensores estão disponíveis em diversas faixas de detecção e estilos, com saída analógica ou discreta, dependendo do modelo.

Sensores ultra-sônicos de estilo proximidade cód. cat. 873C

Estilo proximidade 873C

Os sensores ultrassônicos de estilo proximidade cód. cat. 873C podem detectar alvos sólidos ou líquidos a uma distância de até 1 m (3,3 pés). Oferecemos duas versões desse sensor: uma unidade de supressão de fundo com saída de tensão analógica ou um modo difuso padrão com uma saída digital.


Sensores ultra-sônicos de objetos transparentes cód. cat. 873E

Objeto transparente 873E

Os sensores ultra-sônicos de objetos transparentes RightSound™ cód. cat. 873E são sensores de modo oposto que consistem em um emissor e um receptor. O receptor é baseado em microprocessador e fornece estabilidade avançada de temperatura e imunidade a ruído. O controle de volume do emissor ajusta o volume do alcance e outras variáveis de sua aplicação.


Sensores ultrassônicos para fins gerais cód. cat. 873M

Para fins gerais 873M

Os sensores ultrassônicos para fins gerais cód. cat. 873M foram projetados para detectar alvos sólidos ou líquidos usando ondas sonoras. Esses sensores compactos fornecem flexibilidade aprimorada para áreas com espaço limitado e são excelentes para aplicações de montagem e empacotamento padrão. Eles são ideais para detecção de alvos desafiadores para os sensores fotoelétricos, incluindo objetos transparentes, brilhosos ou não-reflexivos.


Sensores ultra-sônicos com saída analógica ou discreta cód. cat. 873P

Saída analógica ou discreta 873P

Nossos sensores ultrassônicos com saída analógica ou discreta cód. cat. 873P são habilitados para IO-Link e ideais para aplicações que possam ser desafiadoras para outras tecnologias de detecção, como a detecção de objetos transparentes, brilhantes ou não reflexivos. Esses sensores oferecem uma gama mais ampla de tensões de operação e configuração simplificada por botão pulsador.