Sensores de temperatura

Nossos sensores de temperatura e controladores de processo oferecem configuração rápida e proporcionam gestão precisa de temperatura e controle para diversas aplicações.

Controles de temperatura eletromecânicos cód. cat. 837

Controles de temperatura eletromecânicos 837

Nossa família de controles de temperatura eletromecânicos cód. cat. 837 de produtos de detecção de condição inclui controles de temperatura robustos, de grau industrial. Esses dispositivos usam a tecnologia de pressão de vapor para detectar alterações na temperatura. A precisão de repetibilidade típica é de ±2 °F.


Termostatos de estado sólido cód. cat. 837E

Chaves de temperatura de estado sólido 837E

A Rockwell Automation anuncia que a partir de junho de 2020, os termostatos de estado sólido cód. cat. 837E serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para os Sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T.


Sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T

Sensores de temperatura de estado sólido 837T

Os sensores de temperatura de estado sólido cód. cat. 837T são capazes de medir a temperatura em líquidos, gases e vapores, de -50 a 250 °C (-58 a 482 °F). Esses sensores têm um invólucro robusto e resistente a corrosão e estão disponíveis em modelos com e sem tela, com tecnologia IO-Link, saídas analógicas e discretas. Há diversas conexões de processo que incluem opções sanitárias e comprimentos de sonda para flexibilidade da aplicação.


Sensores de temperatura de resistência cód. cat. 837RTD

Sensores de temperatura de resistência 837RTD

Nossos Sensores de temperatura de resistência cód. cat. 837RTD têm uma ampla faixa de temperaturas, de -50 a 200 °C (-58 a 392 °F), de comprimentos do sensor e de conexões ao processo.