Sensores fotoelétricos de séries especializadas

Oferecemos uma linha completa de sensores fotoelétricos de séries especializadas que usam várias tecnologias de detecção múltipla para resolver as aplicações mais exigentes.

Sensores fotoelétricos modulares série 5000 cód. cat. 42DR

Modulares série 5000 42DR

Os sensores fotoelétricos modulares série 5000 consistem em dois componentes principais: uma base de alimentação e uma cabeça fotoelétrica. A cabeça fotoelétrica que aloja a maioria dos componentes eletrônicos pode ser rapidamente removida da base de alimentação, bastando para isso girar um único parafuso. Se uma aplicação for alterada, alternar para um dos outros vários modos de detecção do série 5000 será rápido e fácil—sem necessidade de nova instalação de fiação ou realinhamento. Seis famílias da linha de produtos PHOTOSWITCH® série 5000 podem solucionar várias aplicações fotoelétricas industriais difíceis.


Sensores fotoelétricos de diagnóstico Series 9000 cód. cat. 42GR

Diagnóstico Series 9000 42GR

Os sensores fotoelétricos de diagnóstico Series 9000™ fornecem indicações visuais e elétricas de uma condição de lente suja. Isso é útil em aplicações onde o acúmulo de poeira e sujeira na lente óptica é esperado. O sensor pode ser operado no modo estático ou no modo dinâmico. O modo de operação estático é útil para aplicações da Web onde a indicação imediata de uma condição de detecção instável é necessária. Essa condição ocorre quando o nível de margem é superior a 0,7X e inferior a 1,5X.


Sensores fotoelétricos de longo alcance série 4000B cód. cat. 42RL

Série 4000B de distância longa 42RL

Os sensores fotoelétricos de distância longa série 4000B são sensores autônomos de tamanho normal que operam em uma ampla gama de aplicações industriais. Uma grande seleção de módulos de temporização de encaixe, incluindo atraso na energização e desenergização, disparo único, disparo único com atraso, detector de movimento e módulo de contagem, aumentam a capacidade de resolução de aplicações.


Sensores fotoelétricos compactos série 6000 cód. cat. 42SR

Série 6000 compacto 42SR

Os sensores fotoelétricos compactos série 6000 proporcionam detecção confiável para fins gerais em um pacote com dimensões reduzidas. Essa série tem um potenciômetro de ajuste de sensibilidade com quatro voltas e modelos CC de alta velocidade tão rápidos quanto 0,2 ms. Eles também são adequados para temperaturas muito baixas até -40 °C.


Sensores fotoelétricos de entrada de porta Series 9000 cód. cat. 60-GR

Entrada de porta Series 9000 60-GR

Os sensores fotoelétricos de entrada de porta Series 9000™ são reconhecidos pelo UL 325 e pelas soluções listadas no UL 508 para detecção sem contato de veículos em aplicações de controle automático de acesso (entrada de porta). Esses sensores estão disponíveis individualmente ou como kits em pacote.