Chaves de intertravamento com lingueta

Nossas chaves de intertravamento com lingueta permitem que o cabeçote da chave gire, oferecendo diversas opções de operação da chave e de sua montagem na proteção. Essa flexibilidade oferece a melhor adequação para suas aplicações.

Chaves de intertravamento com lingueta Cadet 3 cód. cat. 440K

Cadet 3 440K

Nossas chaves de intertravamento com lingueta Cadet™ 3 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves que são instaladas na borda de subida de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas. Com slots de entrada duplos e cabeçote rotatório, a versátil Cadet 3 oferece até oito opções de entrada de atuador diferentes.


Chaves de intertravamento com lingueta para invólucro miniatura Elf cód. cat. 440K

Miniatura Elf 440K

Nossas chaves de intertravamento com lingueta miniatura Elf™ são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves que são instaladas na borda de subida de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas. O invólucro em miniatura exclusivo faz da chave de intertravamento Elf uma das menores do seu tipo disponíveis no mercado. A chave é ideal para máquinas menores, como impressoras, copiadoras e equipamentos domésticos que, até então, não podiam usar intertravamentos de segurança devido a restrições de espaço.


Chaves de intertravamento com lingueta MT-GD2 cód. cat. 440K

MT-GD2 440K

Nossas chaves de intertravamento com lingueta MT-GD2 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por linguetas ou chaves que são instaladas na borda de subida de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas. Com slots de entrada duplos e cabeçote rotatório, a versátil MT-GD2 oferece até oito opções diferentes de entrada de atuador.


Chaves de intertravamento com lingueta universal Trojan 5 e 6 cód. cat. 440K

Universais Trojan 5 e 6 440K

Nossas chaves de intertravamento com lingueta universal Trojan™ 5 e 6 são chaves de intertravamento de segurança universais acionadas por linguetas ou chaves. Elas são instaladas na borda de subida de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas. Com slots de entrada de chave duplos e cabeçotes rotatórios deslocáveis somente após a remoção dos parafusos da tampa, essas chaves oferecem até quatro opções de entrada de atuador.


Chaves de intertravamento com lingueta Trojan T15 e T15-GD2 cód. cat. 440K

Trojan T15 e T15-GD2 440K

Nossas chaves de intertravamento com lingueta Trojan™ T15 e T15-GD2 são chaves de intertravamento de segurança universais compactas acionadas por linguetas ou chaves que são instaladas na borda de subida de proteções deslizantes, articuladas ou suspensas. Com slots de entrada de chave duplos e cabeçotes rotatórios deslocáveis somente após a remoção dos parafusos da tampa, essas chaves oferecem quatro opções diferentes de entrada de atuador.