Chaves de intertravamento sem contato

Nossas chaves de intertravamento sem contato ajudam você a proteger pessoas e equipamentos. Ao mesmo tempo, a flexibilidade e a produtividade são pontos a serem considerados ao projetar o sistema de segurança. Nos intertravamentos sem contato, nenhum contato físico (em condições normais) ocorre entre a chave e o atuador.

Chaves de intertravamento sem contato SensaGuard cód. cat. 440N

Chaves de intertravamento sem contato SensaGuard 440N

As chaves de intertravamento sem contato SensaGuard™ contêm a última geração de tecnologia RFID para codificação e tecnologia indutiva para detecção. Essas chaves têm uma grande faixa de detecção e tolerância a desalinhamento. Elas são soluções com custo otimizado para uma ampla gama de aplicações de segurança industrial.


Chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente cód. cat. 440N

Codificadas magneticamente 440N

Nossas chaves de intertravamento sem contato codificadas magneticamente, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples de forma a fornecer um sistema de alta integridade.


Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 1, 2, 20, 21 cód. cat. 440N

Ferrogard 1, 2, 20, 21 440N

As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 1, 2, 20, 21 têm invólucros retangulares em plástico, o que as torna ideais para ambientes molhados. As chaves de segurança com acionamento magnético oferecem a confiabilidade de ser sem contato, bem como tolerância a desalinhamentos.


Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 3, 4, 5 cód. cat. 440N

Ferrogard 3, 4, 5 440N

As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 3, 4 e 5 têm conexões de terminal. Essas chaves de segurança com acionamento magnético oferecem confiabilidade de ausência de contato, bem como tolerância a desalinhamentos.


Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 cód. cat. 440N

Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14 440N

As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 e 14 incorporam invólucros estreitos para acomodar áreas de instalação com pouco espaço. Elas têm vedação ambiental de acordo com o IP67 (NEMA 6P), o que as torna ideais para ambientes molhados. Essas chaves Ferrogard têm duas faces de detecção ativas, o que possibilita opções de montagem mais flexíveis.


Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard GD2 cód. cat. 440N

Ferrogard GD2 440N

A chave de intertravamento sem contato Ferrogard™ GD2 tem um invólucro em aço inoxidável para proteção adicional contra impactos imprevistos no invólucro. Os contatos são totalmente vedados para atender aos requisitos IP68 (NEMA 6P), o que os torna ideais para ambientes molhados. O GD2 também tem uma faixa de temperatura mais ampla que as chaves Ferrogard de plástico, o que permite que ele seja usado em uma maior gama de aplicações.


Chaves de intertravamento sem contato Ferrogard GS1, GS2 cód. cat. 440N

Ferrogard GS1, GS2 440N

As chaves de intertravamento sem contato Ferrogard™ GS1, GS2 foram projetadas para aplicações pesadas. A GS1 é alojada em um invólucro de aço inoxidável ou latão. A chave GS2 tem as mesmas características da GS1, mas em um invólucro Ex Range para áreas classificadas.


Sensores Sipha cód. cat. 440N

Sensores Sipha 440N

Os sensores Sipha™, com engates moldados e dimensões reduzidas, são extremamente versáteis e simples de instalar. O sensor Sipha deve ser conectado à unidade de controle Sipha que fornece um circuito monitorado. Para aplicações de alto risco, a unidade de controle é usada com um sensor simples de forma a fornecer um sistema de alta integridade. Para outras aplicações, vários sensores (incluindo chaves mecânicas) podem ser conectados a uma unidade de controle Sipha.