Chaves de intertravamento com dobradiça

Nossas chaves de intertravamento com dobradiça, quando acionadas, fecham portas ou proteções específicas que normalmente ficam abertas (acessíveis).

Chaves de intertravamento com dobradiça Ensign 3 cód. cat. 440H

Ensign 3 440H

As chaves de intertravamento com dobradiça Ensign 3 são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiças que são instaladas no ponto de dobradiça das proteções. Com um cabeçote rotatório, a versátil Ensign 3 oferece até quatro opções de montagem.


Chaves de intertravamento com dobradiça para aplicação pesada Rotacam cód. cat. 440H

Rotacam para aplicação pesada 440H

As chaves de intertravamento com dobradiça para aplicações pesadas Rotacam™ são chaves de intertravamento de segurança acionadas por dobradiças. Elas são conectadas a pinos de dobradiças existentes para a operação direta da chave. A alimentação da máquina é isolada quando a proteção é aberta apenas 5 graus. Para aplicações que necessitam um maior grau de operação, o came interno pode ser ajustado de 5 a 11 graus.


Chaves de intertravamento com dobradiça Sprite miniatura cód. cat. 440H

Sprite miniatura 440H

As chaves de intertravamento com dobradiça Sprite miniatura são intertravamentos de segurança acionados por dobradiças fornecidos em um invólucro compacto de apenas 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 pol.), o que os torna uns dos menores intertravamentos disponíveis no mercado. A Sprite é projetada para uso nas máquinas menores, como impressoras, copiadoras e equipamentos domésticos e inclui as funções necessárias relacionadas à segurança.