Chaves de travamento de proteção

Nossas chaves de travamento de proteção protegem áreas perigosas quando um perigo não é removido imediatamente após uma solicitação de parada. Em muitas máquinas, desenergizar um motor ou atuador não interrompe imediatamente o movimento perigoso. Aplicações típicas são máquinas rotativas com alta inércia, máquinas rotativas rápidas e máquinas que necessitam liberar alta pressão de válvulas pneumáticas.

Chaves de travamento de proteção Atlas 5 cód. cat. 440G

Atlas 5 440G

A chave de travamento de proteção Atlas™ 5 é uma chave de intertravamento de modo positivo acionada por lingueta. Ela mantém a proteção de uma máquina fechada até a alimentação ser isolada. Em seguida, mantém a alimentação isolada enquanto a proteção permanece aberta. Com dois contatos de segurança (N.F) e dois contatos auxiliares (N.A.), a chave Atlas 5 é ideal para máquinas controladas por CLP.


Bulletin 440G-EZ Electromagnetic Interlocking Switch

440G-EZ Electromagnetic Interlocking Switch

Our Bulletin 440G-EZ Interlocking switch is designed to enhance machine safety as well as reliably help protect a working process from unplanned downtime, which will help improve productivity and increase efficiency. This safety switch combines a Power to Lock (PTL) magnetic locking function with a 500 N holding force and generous 5 mm tolerance to misalignment.


Chaves de travamento de proteção Cód. cat. 440G-LZ

440G-LZ

A chave de travamento de proteção 440G-LZ foi projetada para acesso parcial às portas de proteção. Esta chave combina tecnologia de microprocessador com um atuador RFID codificado, e conta com um mecanismo de travamento de parafuso que é acionado somente quando o atuador correto é detectado. Com essa funcionalidade, a chave é certificada pelo TÜV para Ple, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), que é o nível mais alto de segurança para a monitoração e travamento da porta de proteção.


Chaves solenoide de travamento de proteção cód. cat. 1600N 440G-MT

Solenoide 440G-MT

A chave solenoide 440G-MT é uma chave de intertravamento com travamento de proteção de modo positivo acionada por lingueta que mantém a proteção de uma máquina fechada até a alimentação ser isolada enquanto a proteção permanece aberta. A proteção só pode ser aberta quando um sinal é aplicado ao solenoide interno, o qual libera o mecanismo de trava.


Chaves de travamento de proteção TLS-GD2 cód. cat. 440G

TLS-GD2 440G

A chave de travamento de proteção TLS-GD2 é uma chave de intertravamento de modo positivo acionada por lingueta. Ela mantém a proteção de uma máquina fechada até a alimentação ser isolada. Em seguida, mantém a alimentação isolada enquanto a proteção permanece aberta. A TLS-GD2 tem três contatos de segurança (N.F.) e dois contatos auxiliares (N.A.).


Chaves de travamento de proteção TLS-Z GD2 cód. cat. 440G

440G TLS-Z GD2

A chave de travamento de proteção TLS-Z GD2 é uma chave de intertravamento com um sensor de porta RFID com código exclusivo com tecnologia indutiva de detecção de posição da porta. Esta chave pode detectar se uma chave do atuador quebrar ou se separar de sua posição montada na porta. Construída com a mesma tecnologia de estado sólido que a TLS GD2, esta chave suporta o nível mais alto de segurança de – Nível de desempenho “e” (Ple) para EN ISO 13849-1.


Caixa de acesso multifuncional cód. cat. 442G

Caixa de acesso multifuncional

Nossa caixa de acesso multifuncional Guardmaster® 442G é uma combinação exclusiva de travamento de proteção e controle de acesso. Essa solução de proteção integrada é ideal para aplicações de corpo inteiro em que as portas de proteção exigem uma maior força de contenção, uma maior tolerância ao desalinhamento da porta de proteção e um meio de sair da área protegida em uma emergência. Uma opção de controles do operador e as demais opções oferecem flexibilidade para atender a diversas aplicações.