Chaves de intertravamento de segurança

Nossas chaves de intertravamento de segurança permitem uma proteção que monitora a posição de uma guarda ou gate. Você pode utilizá-las para desligar a alimentação, controlar o acesso de pessoas e impedir uma máquina de partir com a proteção aberta.

Chaves de travamento de proteção

Chaves de travamento de proteção

Nossas chaves de travamento de proteção protegem áreas perigosas quando um perigo não é removido imediatamente após uma solicitação de parada. Em muitas máquinas, desenergizar um motor ou atuador não interrompe imediatamente o movimento perigoso. Aplicações típicas são máquinas rotativas com alta inércia, máquinas rotativas rápidas e máquinas que necessitam liberar alta pressão de válvulas pneumáticas.


Chaves de intertravamento com dobradiça

Chaves com dobradiça

Nossas chaves de intertravamento com dobradiça, quando acionadas, fecham portas ou proteções específicas que normalmente ficam abertas (acessíveis).


Caixa de acesso multifuncional cód. cat. 442G

Caixa de acesso multifuncional

Nossa caixa de acesso multifuncional Guardmaster® 442G é uma combinação exclusiva de travamento de proteção e controle de acesso. Essa solução de proteção integrada é ideal para aplicações de corpo inteiro em que as portas de proteção exigem uma maior força de contenção, uma maior tolerância ao desalinhamento da porta de proteção e um meio de sair da área protegida em uma emergência. Uma opção de controles do operador e as demais opções oferecem flexibilidade para atender a diversas aplicações.


Chaves de intertravamento sem contato

Chaves de intertravamento sem contato

Nossas chaves de intertravamento sem contato ajudam você a proteger pessoas e equipamentos. Ao mesmo tempo, a flexibilidade e a produtividade são pontos a serem considerados ao projetar o sistema de segurança. Nos intertravamentos sem contato, nenhum contato físico (em condições normais) ocorre entre a chave e o atuador.


Chaves de intertravamento com lingueta

Chaves de intertravamento com lingueta

Nossas chaves de intertravamento com lingueta permitem que o cabeçote da chave gire, oferecendo diversas opções de operação da chave e de sua montagem na proteção. Essa flexibilidade oferece a melhor adequação para suas aplicações.


Chaves de intertravamento com segredo

Chaves com segredo

Nossas chaves de intertravamento com segredo podem ser configuradas para garantir que ocorra uma sequência predeterminada de eventos ou que os riscos tenham sido reduzidos, antes de os operadores ficarem expostos a eles.