RFID de alta frequência

Nosso sistema de identificação por rádio frequência (RFID) de alta frequência cód. cat. 56RF é ideal para acompanhar e documentar os produtos enquanto eles se deslocam pelo processo de produção em aplicações industriais leves. Os transceptores, tags e interfaces do sistema RFID são projetados conforme a norma aberta ISO 15693 para alta frequência.

RFID de alta frequência cód. cat. 56RF
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Interface EtherNet/IP™ de um e dois canais disponível
  • Switch incorporado com anel de nível de dispositivo (DLR)
  • Tipos de transceptor robustos para locais industriais
  • Tecnologia de alta frequência de 13,56 MHz para aplicações industriais leves
  • ISO 15693 / ISO 18000-3 M1
  • Opções de memória de tag: 64 B, 128 B, 256 B e 2 KB
  • Velocidades de leitura/gravação de até 625 B/s
  • Tipos de tag diferentes com alcances de até 7,3 pol. (185 mm)
  • Tags Rislan® reutilizáveis
  • AOP e AOI disponíveis

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • C-Tick
  • Listado no cULus

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

O Simulador de RFID é um software para Windows destinado a auxiliar na configuração de uma aplicação de RFID. O simulador permite a seleção de praticamente todas as combinações de transceptores e tags oferecidas pela Rockwell Automation. Ao variar a distância da tag ao transceptor e a velocidade da linha, um usuário pode determinar rapidamente a configuração ideal para sua aplicação.

Nota: O simulador é uma ferramenta destinada a auxiliar na configuração de uma aplicação de RFID. Os valores exibidos estão dentro das estimativas teóricas, e variações em um sistema individual podem afetar os valores obtidos.

Para instalar o Simulador de RFID:

  1. Faça download de todo o conteúdo na pasta do software Simulador de RFID.
  2. Instale o simulador conforme as Instruções de instalação do Simulador de RFID.
  3. Consulte no Manual do Simulador de RFID uma rápida visão geral e as características gerais do simulador.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

'-

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para o Sistema RFID de alta frequência cód. cat. 56RF incluem:

  • Acompanhamento de ativo
  • Automotiva
  • Aquisição de dados
  • Alimentício e farmacêutico
  • Manuseio de produtos
  • Segurança e entrada
  • Gestão de ferramentas

Veja como os nossos sistemas RFID são usados nas seguintes aplicações: