Sensores de pressão

Nossos sensores de pressão incluem controles de pressão eletromecânicos robustos, de grau industrial, além de chaves de pressão de estado sólido para qualquer aplicação. Nossos produtos de controle suportam diversas especificações de comutação e saída. Você pode utilizá-los em diversas aplicações e ambientes.

Controles de pressão eletromecânicos cód. cat. 836

Controles eletromecânicos 836

Nossos controles de pressão eletromecânicos cód. cat. 836 são projetados para controlar ou monitorar as condições de operação de muitos tipos de aplicações pneumáticas ou hidráulicas. Esses controles podem aprimorar processos e sistemas, proteger equipamentos caros e ajudar a proteger os operadores.


Sensores de pressão de estado sólido 836P

Sensores de pressão de estado sólido 836P

Nossos Sensores de Pressão de Estado Sólido cód. cat. 836P medem líquidos ou gases de -14,5 a 10.000 psi. Esses sensores estão disponíveis em modelos com e sem tela, com tecnologia IO-Link, saídas analógicas e discretas. Há diversas conexões de processo que incluem montagem rente e conexões sanitárias para flexibilidade da aplicação.


Controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente cód. cat. 836T

Controles eletromecânicos ajustáveis 836T

Os controles de pressão eletromecânicos ajustáveis externamente cód. cat. 836T atendem às especificações tradicionais das indústrias de transporte e máquinas ferramenta. Sua confiabilidade comprovada e sua construção tornam essa linha de controles de pressão a mais indicada para essas e outras aplicações robustas.