Dispositivos de detecção de presença

Nossos dispositivos de detecção de presença detectam a distância, presença ou ausência de um objeto. Oferecemos uma ampla gama de dispositivos de detecção para resolver suas necessidades de aplicação.

Sensores fotoelétricos

Sensores fotoelétricos

Sensores fotoelétricos usam um feixe luminoso para detectar a presença ou ausência de um objeto. Essa tecnologia é uma alternativa ideal aos sensores de proximidade indutivos quando é necessário ter alcances longos ou quando o item a ser detectado não é metálico. Nossos sensores fotoelétricos atendem a aplicações em diversos setores industriais, como manuseio de materiais, empacotamento, processamento de alimentos e transporte. Para aplicações especializadas que exigem um conector ou cabo não padronizado, podemos personalizar as conexões do sensor.


Sensores de proximidade indutivos

Sensores de proximidade indutivos

Nossos sensores de proximidade indutivos detectam objetos de metal sem contato físico. Essa tecnologia é usada em aplicações nas quais o objeto de metal a ser detectado está de 2 a 5 cm da face do sensor. Nossos sensores podem ser usados em aplicações de empacotamento de serviços leves e nos cansativos ambientes de equipamentos de solda automotiva, ou nos ambientes desfavoráveis de lavagem em processadoras de alimentos.


Sensores ultra-sônicos

Sensores ultra-sônicos

Sensores ultra-sônicos são dispositivos de estado sólido autônomos projetados para detecção sem contato de objetos sólidos ou líquidos. Para diversas aplicações, como monitoração do nível de água em um tanque, a tecnologia ultra-sônica permite que um dispositivo realize uma tarefa que normalmente exigiria diversos sensores. Nossos sensores estão disponíveis em diversas faixas de detecção e estilos, com saída analógica ou discreta, dependendo do modelo.


Sensores de proximidade tubulares capacitivos cód. cat. 875C, 875CP

Sensores de proximidade capacitivos

Nossos sensores de proximidade tubulares capacitivos cód. cat. 875C e 875CP têm alcance ajustável e são equipados com dois indicadores de status que mostram potência e saída. Os sensores 875C são blindados e alojados em um cilindro de latão niquelado. As versões 875CP apresentam um cilindro de plástico e são modelos sem blindagem. As duas versões obedecem às normas NEMA 12 e IP67 (IEC 529) de gabinete. As opções de conexão incluem cabo de PVC, e seccionadora rápida micro e pico.


Tecnologia IO-Link

Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade.


Detecção 3D reconfigurável Swift-E

Detecção 3D reconfigurável Swift-E

O setor está evoluindo. As expectativas do cliente por personalização resultaram em uma demanda crescente de uma maior variabilidade de produtos, resultando na necessidade de uma fabricação mais flexível e noção espacial elevada. Nosso sensor 3D reconfigurável Swift-E permite que os fabricantes de máquina e fábricas se adaptem a essas novas tendências de mercado.