Perfis de segurança Edge

Nossos perfis de borda de segurança Safedge™ cód. cat. 440F são fornecidos em três fatores de pressionamento e dois materiais diferentes. Eles não têm peças internas rígidas capazes de quebrar ou causar falhas por fadiga após o uso prolongado.

Perfis de borda de segurança Safedge cód. cat. 440F
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Vários perfis disponíveis
  • Tecnologia de borracha condutiva
  • Até 50 m de comprimento
  • Trilhos de montagem de alumínio, plástico ou aço revestido com zinco
  • Pés de borracha opcionais
  • Cantos ativos
  • Borda de vedação disponível

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • TÜV 

C-Tick não necessário.

Conformidade com as normas

  • EN1760-2
  • EN 954-1
  • ISO13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

  • Orientações gerais de segurança
    • Informações importantes ao usuário
    • Orientações de segurança e conversões métricas/garantias
    • Termos e condições de vendas
    • Manutenção de equipamento de controle industrial
    • Gabinetes IEC
    • Gabinetes NEMA
  • Critérios de seleção
    • Fluxograma
    • Dicas
    • Navegador
    • Características gerais de tecnologia
  • Proteção de aplicações e esquema elétrico
    • Tabela de seleção de aplicação
    • Notas de usos com exemplos de circuito de aplicação
    • Proteção de aplicações e esquemas elétricos
  • Princípios, padrões e implementação
    • Regulamentações
    • Padrões
    • Estratégia de segurança
    • Medidas protetoras e equipamento complementar
    • Cálculo da distância de segurança
    • Prevenção de energização inesperada
    • Introdução a sistemas de controle relacionados à segurança
    • Projeto do sistema de acordo com a norma ISO/EN 62061
    • Considerações da estrutura do sistema de controle relacionado à segurança