Scanners a laser de segurança

Nossos scanners a laser de segurança SafeZone™ são dispositivos compactos com conjuntos de campos configuráveis (advertência e segurança). O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD), baseado no Windows®, fornecido com cada scanner, simplifica a programação dos scanners a laser de segurança SafeZone. Um assistente de configuração está disponível para orientar o programador por configurações de sistema simples e complexas.

Scanners a laser de segurança SafeZone cód. cat. 442L
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Software
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Oferece ângulos de varredura de 190° ou 270°
  • Fornece faixas de campo de segurança de 2, 3, 4 ou 5 m (6,56; 9,84; 13,12 ou 16,4 pés)
  • Inclui resoluções configuráveis de 30 a 150 mm (1,18 a 5,9 pol.)
  • Fornece retardo de reiniciar configurável
  • Oferece montagem na horizontal ou vertical
  • Inclui tela de sete segmentos para informações de diagnóstico
  • Oferece diversas amostragens (2 a 16 unidades)

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • TÜV 

Classificação de segurança

  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 1 conforme IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   

Dados de segurança funcional 

  • PFHD = 8 x10-8
  • Vida útil (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequada para nível de desempenho PLd (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (conforme IEC 62061)  

Conformidade com as normas

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Software

O software Safety Configuration and Diagnostic (SCD) baseado no Windows, fornecido com cada scanner, simplifica a programação dos scanners SafeZone. Um assistente de configuração orienta você nas configurações de sistema simples e complexas.

Fazer downloaddo software do scanner a laser de segurança SafeZone versão 3.02

Como instalar o software SCD:
1. Faça download e extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta na unidade local
2. Executar 'Setup.exe'
3. Insira o número de série apropriado: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos scanners de segurança SafeZone™ incluem:

  • Detecção de pessoal em frente a locais perigosos de uma máquina ou equipamento
  • Substituição de segurança quando tapetes de segurança de formato irregular forem necessários
  • Aplicações AGV, dois campos de advertência podem diminuir gradualmente a velocidade do AGV, reduzindo o desgaste do freio

Estudos de caso das soluções de segurança — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de segurança da Allen-Bradley em suas aplicações.

Aplicações de scanners de segurança SafeZone — Veja nesse vídeo exemplos de como aplicar esse scanner em diversas situações.