Sensor de segurança de detecção de mãos

Nosso sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster™ SC300 é um sistema de sensor de segurança compacto que opera com base na tecnologia de processamento de imagem. A função de detecção de segurança é realizada por um dispositivo detector de imagem que visualiza uma imagem bidimensional contra um fundo com padrão passivo. O princípio da detecção se baseia em um objeto com determinada resolução que bloqueia a visualização do padrão no dispositivo detector de imagem.

Sensor de segurança de detecção de mãos Guardmaster SC300 cód. cat. 442L
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos

Recursos

  • Fornece invólucro de alumínio fundido compacto que pode ser montado no lado interno OU na lateral de uma carcaça
  • Fornece um campo angular com visualização de 110°
  • Oferece alinhamento automático
  • Permite que você dobre a dimensão de abertura máxima instalando duas câmeras de segurança SC300 de costas uma para a outra com entradas de sincronização conectadas
  • Não requer software para programar a área de abertura monitorada

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • cULus
  • IFA 

Classificação de segurança 

  • Categoria 3 EN ISO 13849-1
  • Tipo 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 

Dados de segurança funcional

  • PFHD =< 3,2 x10-9
  • Vida útil (TM) = 20 anos (EN ISO 13849)
  • Adequada para nível de desempenho PLd (conforme ISO 13849-1:2006) e para uso em sistemas SIL 2 (conforme IEC 62061) 

Conformidade com as normas

  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.