Nossas cortinas de luz Guardshield™ POC tipo 4 cód. Cat. 440L são aplicadas em programas aplicativos onde uma apreciação de risco formal determinou que o perigo representa um risco de moderado a alto de ferimentos ao operador.
Visão geral
- Oferece vários modelos:
- Padrão
- Padrão com alinhamento a laser integrado
- Instrução remota
- Configuração em cascata
- Conectividade ArmorBlock® Guard I/O™
- Oferece funções avançadas:
- Zona cega fixa instruível
- Zona cega flutuante
- Codificação do feixe
- Monitoração de equipamento externo
- Iniciar/reiniciar intertravamento
- Fornece conectividade eficiente por meio de desconexões rápidas M12
As aplicações típicas para as cortinas de luz de padrão tipo 4 POC incluem:
- Transportadores
- Linhas de proteção eletrônicas
- Operações de conformação
- Células robóticas
- Prensas
- Estações de trabalho
- Aplicação de jato de líquido (usa acessório de tubo IP 67)
Informação adicional
Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de dispositivos de segurança de detecção de presença | GLSAFE-BR001 | |
Perfil do produto de cortinas de luz de proteção GuardShield com alinhamento integrado a laser | 440L-PP002 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
- UL 1998
- UL 61496
Classificação de segurança
- Tipo 4 conforme EN/IEC 61496
- Dispositivo de categoria 4 conforme a EN 954-1
- SIL 3 conforme IEC 61508
- PLe conforme EN/ISO 13849
- EN/IEC 61496-1, -2
- UL 61496-1, -2
- UL 1998
Conformidade com as normas
- EN/IEC 61496 Partes 1 e 2
- UL 1998
- UL 61496 Partes 1 e 2