Tapetes de segurança

Nossos tapetes de segurança MatGuard™ cód. cat. 440F são produtos de proteção sensíveis à pressão projetados para identificar a presença de pessoas nas superfícies de detecção. Os tapetes têm duas placas de aço endurecido condutivo mantidas afastadas por separadores compactáveis não condutores. Oferecemos tapetes configuráveis padrão e personalizados, cada um com opções de corte de bordas.

Tapetes de segurança MatGuard cód. cat. 440F
  • Características gerais
  • Seleção de produtos
  • Especificações
  • Documentação
  • Recursos
  • Aplicações

Recursos

  • Construção em chapa de aço reforçada
  • Sem pontos cegos
  • Sistema de 4 fios para detectar circuitos abertos e curto-circuitos
  • Pode resistir a uma pressão estática de 4.500 psi
  • Classificação IP67

Informação adicional

  • Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos componentes de segurança e as soluções de segurança integradas . Compreendemos os desafios do chão de fábrica e podemos ajudar você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações

  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • CSA Z432-04
  • Listado no cULus
  • TÜV 

Categoria 

  • Dispositivo Cat. 1 conforme a EN 954-1, adequado para sistemas de Cat. 3

Conformidade com as normas

  • EN 1760-1
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • ANSI RIA R15.06
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.5

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Não encontrou o que procurava?

Visite a Literature Library para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

Certificações de produtos

As certificações se aplicam quando o produto é identificado. Consulte em nosso site de certificação de produtos as Declarações de conformidade, certificados e outros detalhes de certificação.

Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Crie orçamentos e propostas.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos tapetes de segurança MatGuard™ incluem:

  • Proteção do espaço no piso para assegurar que operadores não fiquem perto de riscos
  • Sistema de detecção de presença e desarme combinados
  • Sistema de detecção de presença dentro de um perímetro protegido

Estudos de caso das soluções de segurança — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de segurança da Allen-Bradley® em suas aplicações.