Dispositivos de cortina de luz de proteção

As cortinas de luz de proteção são dispositivos opto-eletrônicos de segurança, detectores de presença, que identificam um objeto no campo de detecção da cortina de luz. Costumam ser usados em aplicações de proteção de máquinas para detectar a presença do dedo, mão, membro ou corpo de uma pessoa. Também chamadas de AOPDs (Dispositivos de proteção ativa opto-eletrônica), as cortinas de luz oferecem uma segurança ideal. Elas são ideais para aplicações nas quais o pessoal necessita de acesso fácil e frequente a um ponto de perigo de operação

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control Safety Light Curtains

Point of Operation Control (POC) safety light curtains are designed for finger, hand, and arm detection. These light curtains are placed close to the hazard, at the point of operation where personnel may frequently interact with the machine.


Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control Safety Light Curtains

Perimeter Access Control (PAC) and Area Access Control (AAC) safety light curtains provide full-body access detection. These light curtains are designed to create a safety perimeter around a machine that does not require frequent interaction between personnel and the hazard during regular operation. PAC and AAC safety light curtains are typically used as opto-electronic fences to detect personnel or large objects when they pass through the sensing field.